您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
lietuvių
polski
português
English
73401-04-V001 95 80 0
Ewikon
Aussenbeheizte Systeme
HPS III System
HPS III-Verteiler
Verteiler-System T / Elementetechnik
Verteiler gerade T Ø10 mm
Powered by
CAD模型選擇
{ewikon/aussen_sys/sys_hps03/verteiler/element/vert10/73401_04_asmtab.prj},{NB=73401-04-V001_95_80(1_0)},{BESTNR=73401-04-V001},{S1=95},{S2=80},{HW=0},{DAR=1},{B=80},{H1=63},{H2=73},{H3=83},{LMAX=600.000},{S1MIN=95.000},{S2MIN=80.000},{PPATH=73401_04_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
73401-04 - Ø10 - Ewikon gerader Verteiler HPS III T 4-fach
Bill of material
73401-04-V001_95_80_0
BESTNR
Bestellnummer
73401-04-V001
S1
min. 90 mm
S2
min. 80 mm
L
max. 600 mm
335.000
mm
HW
Heizung Winkel
0.000
90.000
0.000
90.000
°
DAR
Darstellung positiv-negativ
positiv
negativ_1
positiv
negativ_1
mm
B
Breite
80
mm
H1
Hoehe
63
mm
H2
Hoehe
73
mm
H3
Hoehe
83
mm
W
Anzahl Heizelemente
4.000
G2
Gewicht
13.3
KG
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求