Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Ewikon
Popis
73401-04 - Ř10 - Ewikon primy rozvadec HPS III T 4-nas.
Kusovník
73401-04-V001_95_80_0
BESTNR
Objednaci cislo
73401-04-V001
S1
min. 90 mm
S2
min. 80 mm
L
max. 600 mm
335.000 mm
HW
Topeni uhel
°
DAR
Zobrazeni pozitiv-negativ
mm
B
Sirka
80 mm
H1
Vyska
63 mm
H2
Vyska
73 mm
H3
Vyska
83 mm
W
Pocet topnych prvku
4.000
G2
Hmotnost
13.3 KG