Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Ewikon
Descripción
73401-04 - Distribuidor recto HPS III-T Ø10mm 4 salidas
Lista de materiales
73401-04-V001_95_80_0
BESTNR
Otro codigo
73401-04-V001
S1
min. 90 mm
S2
min. 80 mm
L
max. 600 mm
335.000 mm
HW
Elemento calefactor en angulo
°
DAR
Descripcion positiva-negativa
mm
B
Ancho
80 mm
H1
altura
63 mm
H2
altura
73 mm
H3
altura
83 mm
W
Número de elementos calefactores
4.000
G2
Peso
13.3 KG