lietuvių
polski
português
English
73402-04-V002 80 90 0 asm
Ewikon
Aussenbeheizte Systeme
HPS III System
HPS III-Verteiler
Verteiler-System T / Elementetechnik
Verteilerplatte T Ø10 mm
Powered by
CAD모델 선택
{ewikon/aussen_sys/sys_hps03/verteiler/element/platte10/73402_04_asmtab.prj},{NB=73402-04-V002_80_90(01_asm)},{BESTNR=73402-04-V002},{S=80},{Y=90},{HW=0},{DAR=1},{W=4},{MAX=4400 WATT},{H1=63},{H2=73},{H3=83},{SC=[80:293]},{YC=[90:120]},{PPATH=73402_04_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
73402-04 - Ø10 - Ewikon Verteilerplatte HPS III T 4-fach
Bill of material
73402-04-V002_80_90_0_asm
BESTNR
Bestellnummer
73402-04-V002
73402-04-V002
S
Laenge
mm
값 입력 S
Laenge
mm
cm
inch
ft
확인
Y
Laenge
mm
값 입력 Y
Laenge
mm
cm
inch
ft
확인
HW
Heizung Winkel
0.000
90.000
0.000
90.000
°
DAR
Darstellung positiv-negativ
positiv
negativ_1
positiv
negativ_1
mm
W
Anzahl Heizelemente
4
4
MAX
Leistung
4400 WATT
4400 WATT
WATT
WMAX
Aktuell
2160
2160
WATT
H1
Hoehe
63
mm
H2
Hoehe
73
mm
H3
Hoehe
83
mm
G2
Gewicht
13.5
13.5
KG
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청