Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ewikon
Description
73421-04 - Ø12 - Ewikon Distributeur droit HPSIII T 4-pointe
Nomenclature
73421-04-V001_100_100_0
BESTNR
Référecne de commande
73421-04-V001
S1
min. 100 mm
S2
min. 100 mm
L
Longueur
mm
HW
Résistance coudée
°
DAR
Details Positif-Negatif
mm
B
Largeur
80 mm
H1
Hauteur
71 mm
H2
Hauteur
81 mm
H3
Hauteur
91 mm
W
Nombre de résistances chauffantes
4.000
G2
Poids
KG