Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
Ewikon
Popis
73421-04 - Ř12 - Ewikon primy rozvadec HPS III T 4-nas.
Kusovník
73421-04-V001_100_100_0
BESTNR
Objednaci cislo
73421-04-V001
S1
min. 100 mm
S2
min. 100 mm
L
Delka
mm
HW
Topeni uhel
°
DAR
Zobrazeni pozitiv-negativ
mm
B
Sirka
80 mm
H1
Vyska
71 mm
H2
Vyska
81 mm
H3
Vyska
91 mm
W
Pocet topnych prvku
4.000
G2
Hmotnost
KG