Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ewikon
Description
73461-04 - Ø6 - Ewikon Distributeur droit HPSIII T 4-pointe
Nomenclature
73461-04-V001_70_60_0
BESTNR
Référecne de commande
73461-04-V001
S1
min. 70 mm
S2
min. 60 mm
L
max. 500 mm
270.000
HW
Résistance coudée
°
DAR
Details Positif-Negatif
mm
B
Largeur
80 mm
H1
Hauteur
43 mm
H2
Hauteur
53 mm
H3
Hauteur
63 mm
G2
Poids
7.3 KG