Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Ewikon
Descripción
73461-04 - Distribuidor recto HPS III-T Ø6mm 4 salidas
Lista de materiales
73461-04-V001_70_60_0
BESTNR
Otro codigo
73461-04-V001
S1
min. 70 mm
S2
min. 60 mm
L
max. 500 mm
270.000
HW
Elemento calefactor en angulo
°
DAR
Descripcion positiva-negativa
mm
B
Ancho
80 mm
H1
altura
43 mm
H2
altura
53 mm
H3
altura
63 mm
G2
Peso
7.3 KG