Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
73501-04 - Ø10 - Ewikon gerader Verteiler HPS III TE 4-fach
Bill of material
73501-04-V001_77_80_0
BESTNR
Bestellnummer
73501-04-V001
S1
min. 77 mm
S2
min. 80 mm
L
max. 600 mm
317.000 mm
HW
Heizung Winkel
°
DAR
Darstellung positiv-negativ
mm
B
Breite
80 mm
H1
Hoehe
63 mm
H2
Hoehe
73 mm
H3
Hoehe
83 mm
W
Anzahl Heizelemente
4
G2
Gewicht
12.5 KG