Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ewikon
Description
73521-04 - Ø12 - Ewikon Distributeur droit HPSIII TE 4-pointe
Nomenclature
73521-04-V001_87_100_0
BESTNR
Référecne de commande
73521-04-V001
S1
min. 87/130 mm
S2
min. 100 mm
L
Longueur
mm
HW
Résistance coudée
°
DAR
Details Positif-Negatif
mm
B
Largeur
80 mm
H1
Hauteur
71 mm
H2
Hauteur
81 mm
H3
Hauteur
91 mm
W
Nombre de résistances chauffantes
4
G2
Poids
KG
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models