Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
73521-04 - Ø12 - Ewikon gerader Verteiler HPS III TE 4-fach
Bill of material
73521-04-V001_87_100_0
BESTNR
Bestellnummer
73521-04-V001
S1
min. 87/130 mm
S2
min. 100 mm
L
Laenge
mm
HW
Heizung Winkel
°
DAR
Darstellung positiv-negativ
mm
B
Breite
80 mm
H1
Hoehe
71 mm
H2
Hoehe
81 mm
H3
Hoehe
91 mm
W
Anzahl Heizelemente
4
G2
Gewicht
KG
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)