Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
73521-04 - Ø12 - Ewikon gerader Verteiler HPS III TE 4-fach
Bill of material
73521-04-V001_87_100_0
BESTNR
Bestellnummer
73521-04-V001
S1
min. 87/130 mm
S2
min. 100 mm
L
Laenge
mm
HW
Heizung Winkel
°
DAR
Darstellung positiv-negativ
mm
B
Breite
80 mm
H1
Hoehe
71 mm
H2
Hoehe
81 mm
H3
Hoehe
91 mm
W
Anzahl Heizelemente
4
G2
Gewicht
KG