Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Ewikon
Opis
73521-04 - Ř12 - Ewikon Rozdzielacz prosty HPS III TE 4-krotny
Lista materiałowa
73521-04-V001_87_100_0
BESTNR
Zamowienie numer
73521-04-V001
S1
min. 87/130 mm
S2
min. 100 mm
L
Dlugosc
mm
HW
Kat grzalki
°
DAR
Wykonanie pozytyw-negatyw
mm
B
Szerokosc
80 mm
H1
Wysokosc
71 mm
H2
Wysokosc
81 mm
H3
Wysokosc
91 mm
W
Ilosc elementow grzejnych
4
G2
Waga
KG