Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Ewikon
Descripción
73521-04 - Distribuidor recto HPS III-TE Ø12mm 4 salidas
Lista de materiales
73521-04-V001_87_100_0
BESTNR
Otro codigo
73521-04-V001
S1
min. 87/130 mm
S2
min. 100 mm
L
longitud
mm
HW
Elemento calefactor en angulo
°
DAR
Descripcion positiva-negativa
mm
B
Ancho
80 mm
H1
altura
71 mm
H2
altura
81 mm
H3
altura
91 mm
W
Número de elementos calefactores
4
G2
Peso
KG