lietuvių
polski
português
English
73561-04-V001 67 60 0
Ewikon
Aussenbeheizte Systeme
HPS III System
HPS III-Verteiler
Verteiler-System TE / Economic
Verteiler gerade TE Ø6 mm
Powered by
CAD모델 선택
{ewikon/aussen_sys/sys_hps03/verteiler/economic/vert6te/73561_04_asmtab.prj},{NB=73561-04-V001_67_60(0_1)},{S1=67},{S2=60},{HW=0},{DAR=1},{B=80},{H1=43},{H2=53},{H3=63},{LMAX=500.000},{S1MIN=67.000},{S2MIN=60.000},{PPATH=73561_04_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
73561-04 - Ø6 - Ewikon gerader Verteiler HPS III TE 4-fach
Bill of material
73561-04-V001_67_60_0
BESTNR
Bestellnummer
73561-04-V001
S1
min. 67 mm
S2
min. 60 mm
L
max. 500 mm
267.000
HW
Heizung Winkel
0.000
90.000
0.000
90.000
°
DAR
Darstellung positiv-negativ
positiv
negativ_1
negativ_2
positiv
negativ_1
negativ_2
mm
B
Breite
80
mm
H1
Hoehe
43
mm
H2
Hoehe
53
mm
H3
Hoehe
63
mm
G2
Gewicht
7.2
KG
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청