Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Ewikon
Popis
73561-04 - Ř6 - Ewikon primy rozvadec HPS III TE 4-nas.
Kusovník
73561-04-V001_67_60_0
BESTNR
Objednaci cislo
73561-04-V001
S1
min. 67 mm
S2
min. 60 mm
L
max. 500 mm
267.000
HW
Topeni uhel
°
DAR
Zobrazeni pozitiv-negativ
mm
B
Sirka
80 mm
H1
Vyska
43 mm
H2
Vyska
53 mm
H3
Vyska
63 mm
G2
Hmotnost
7.2 KG