Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Ewikon
Opis
73561-04 - Ř6 - Ewikon Rozdzielacz prosty HPS III TE 4-krotny
Lista materiałowa
73561-04-V001_67_60_0
BESTNR
Zamowienie numer
73561-04-V001
S1
min. 67 mm
S2
min. 60 mm
L
max. 500 mm
267.000
HW
Kat grzalki
°
DAR
Wykonanie pozytyw-negatyw
mm
B
Szerokosc
80 mm
H1
Wysokosc
43 mm
H2
Wysokosc
53 mm
H3
Wysokosc
63 mm
G2
Waga
7.2 KG