Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
73563-04 - Ø6 - Ewikon Verteilerplatte HPS III TE 4-fach
Bill of material
73563-04_60_asm
BESTNR
Bestellnummer
73563-04
S
Laenge
mm
输入参数值: S
Laenge
mm
cm
inch
ft
B
Laenge
80.000 mm
DAR
Darstellung positiv-negativ
mm
H1
Hoehe
43 mm
H2
Hoehe
53 mm
H3
Hoehe
63 mm
G2
Gewicht
6.7 KG
WMAX
Leistung MAX
1537 WATT
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型