Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
739478 - LKX-POTH 160XK-FI
Stückliste
739478
LKX_POTH_160XK_FI
LKX-POTH 160XK-FI
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
739478
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LKX-POTH 160XK-FI
EAN
4047526039851
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
160 mm
RADBREITE
Radbreite
45 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
550 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
202 mm
PLATTE
Plattengröße
140 x 110 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
3.170 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
dunkelgrau
FARBERADK
Farbe Radkörper
natur-weiß
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
94 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ja
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    754548 - LEX-TPA 160XR-FI
    Blickle
    752343 - LX-POTH 160G-FI
    Blickle
    740806 - LX-POTH 160XR-FI
Previews
3D
2D
Download CAD models