Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
73P6CRX - "SIGMA ELASTIC" Gummi-räder, Kern aus Polyamid 6, Nabe mit rostfreiem Rollenlager
Stückliste
733204
COD
Code
D
Raddurchmesser
mm
F
Radbreite
50 mm
DD
Bohrungsdurchmesser
20 mm
L
Nabenlänge
58 mm
SL
Statische Belastung
daN
RR
Rollwiderstand
daN
LC
Belastungsfähigkeit
daN
W
Gewicht
kg
INFO
Katalog
Katalog
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen