Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
740368 - ARG 75/R10
Stückliste
740368
ARG_75_R10
ARG 75/R10
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
740368
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ARG 75/R10
EAN
4047526376338
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
75 mm
RADBREITE
Radbreite
23 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.090 kg
PRODUKTTYP
Produkttyp
Abweisrad
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Download CAD models