Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
740368 - ARG 75/R10
Stückliste
740368
ARG_75_R10
ARG 75/R10
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
740368
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ARG 75/R10
EAN
4047526376338
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
75 mm
RADBREITE
Radbreite
23 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.090 kg
PRODUKTTYP
Produkttyp
Abweisrad
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей