741459
Blickle
Räder und Rollen mit Luftreifen und Super-Elastik-Reifen
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/luftreifen2fsuper-elastik-reifen/741459.prj},{NB=741459},{MANUID=741459},{RADDURCHM=405},{RADBREITE=105},{TRAGF4KMH=950},{HEIGHT=473},{WEIGHT=24.200},{TEMPMAX=80},{TEMPMIN=-20},{LS_VLE_410K_RI4=../_pool_/38/1a/ls-vle_410k-ri4_741459.png},{DESCSHORT=LS-VLE 410K-RI4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
741459 - LS-VLE 410K-RI4
Stückliste
741459
LS_VLE_410K_RI4
LS-VLE 410K-RI4
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
741459
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LS-VLE 410K-RI4
EAN
4047526109660
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
21
RADDURCHM
Rad-Ø
405
mm
RADBREITE
Radbreite
105
mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
950
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
473
mm
PLATTE
Plattengröße
200 x 160
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
24.200
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
schweres Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
40550 - LS-P 420K
Blickle
10.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청