Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
742 - SST QuikDrive® Kleinkopfschrauben Fräsrippen Stahl phosphatiert schwarz 3,8x32
Bill of material
487507
ARTNR
Artikelnummer
487507
FN
742
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
SIMPSONSTRONGTIE
LM
Lief.Mat
MTH32E
MKT
Materialkurztext
SST QD KleiKoSchr St pho sw,3,8x32,2500
LTEXT1
Langtext 1
SST QuikDrive® Kleinkopfschrauben
LTEXT2
Langtext 2
mit Fräsrippen Stahl phosphatiert schwarz
LTEXT3
Langtext 3
magaziniert à 30 Stück
LTEXT4
Langtext 4
3,8x32 (MTH32E)
D1
Gewinde
3.8 mm
L
Schraubenlänge
32 mm
D2
Kopfdurchmesser
6.9 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей