Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
744-303/364-000 à 744-310/364-000 - Borne pour circuits imprimés, 1,5 mm², Pas 3,5 mm, PUSH WIRE®
Nomenclature
744-306/364-000
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.5 - 1.5 "e" mm²
QUERSCHNITT2
sections
20 - 16 "sol" AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
SPANNUNG
tension de mesure
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
2 A
RM
Pas
3.50 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
6.60 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
12.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
blanc
GEWICHT
Poids
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing + 0,9 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.1 -0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés