Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
74605
Bill of material
746057777
PN
Part Number
746057777
DESC
Description
VHDM L-Series Optimized for Single-Ended, low speed applications delivering data rates < 1 Gbps. Modular construction enables design flexibility. Wafer receptacle, Right-Angle, 6-Row, Lead-free
APPLICATION
Application
Daughtercard
CIRCUITS
Circuits
6
CURRENT
Maximum Current
1.0 A
DR
Data Rate
< 1 Gbps
PAIRS
Number of Pairs
Open Pin Field
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)