746057777
Molex
Backplane Connectors
PCB Receptacle
VHDM L-Series
Powered by
CAD모델 선택
{molex/backplane_connectors/pcb_receptacle/vhdm_l_series/74605.prj},{NB=746057777},{SHA256=VDrZuwYcW7OlKbZSXFFR6lOsNJYtAvSBgzSncDlFJpU=},{INAME=00004__746057777},{PN=746057777},{DESC=VHDM L-Series Optimized for Single-Ended, low speed applications delivering data rates < 1 Gbps. Modular construction enables design flexibility. Wafer receptacle, Right-Angle, 6-Row, Lead-free},{APPLICATION=Daughtercard},{CIRCUITS=6},{CURRENT=1.0},{DR=< 1},{PAIRS=Open Pin Field},{ORIENTATION=Right Angle}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
74605
Bill of material
746057777
PN
Part Number
746057777
DESC
Description
VHDM L-Series Optimized for Single-Ended, low speed applications delivering data rates < 1 Gbps. Modular construction enables design flexibility. Wafer receptacle, Right-Angle, 6-Row, Lead-free
APPLICATION
Application
Daughtercard
CIRCUITS
Circuits
6
CURRENT
Maximum Current
1.0
A
DR
Data Rate
< 1
Gbps
PAIRS
Number of Pairs
Open Pin Field
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청