Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
749971 - LH-GB 125K-3-ST
Stückliste
749971
LH_GB_125K_3_ST
LH-GB 125K-3-ST
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
749971
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LH-GB 125K-3-ST
EAN
4047526020866
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
125 mm
RADBREITE
Radbreite
40 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
550 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
165 mm
PLATTE
Plattengröße
140 x 110 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
3.350 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
robuster Grauguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
braun
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ja
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Maschinenbau Kitz
    Lenkrolle (B) mit Feststellung - LH-SPO 125 K-3-ST
    Blickle
    760881 - LKPXA-PATH 80KFD-FI
    Blickle
    321596 - L-ALTH 100K-ST
    Blickle
    284059 - L-ALTH 100K
    Blickle
    887132 - L-ALST 100K-FI-AS
    Blickle
    295600 - LH-POTH 125K-3-ST
Previews
3D
2D
Download CAD models