Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
75-NT - 75 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
75-NT-MN
PN
Part Number
75-NT-MN
PR
Power Rating
75 W
TYPE
Product Type
NT Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
A
0.700 Zoll
B
6.000 Zoll
C
6.700 Zoll
D
2.000 Zoll
E
2.300 Zoll
F
5.800 Zoll
G
0.100 Zoll
H
6-32 UNC-2B Zoll
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-40°C to 40°C
NS
Dimensions L x W
6.7 x 2.3 Zoll
WEIGHT
Weight - Approx.
1.32 lbs.
CONNMAT
Connector Material
Black Anodized Aluminum
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen