Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
75-NT - 75 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
75-NT-MN
PN
Part Number
75-NT-MN
PR
Power Rating
75 W
TYPE
Product Type
NT Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
A
0.700 Pouce
B
6.000 Pouce
C
6.700 Pouce
D
2.000 Pouce
E
2.300 Pouce
F
5.800 Pouce
G
0.100 Pouce
H
6-32 UNC-2B Pouce
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-40°C to 40°C
NS
Dimensions L x W
6.7 x 2.3 Pouce
WEIGHT
Weight - Approx.
1.32 lbs.
CONNMAT
Connector Material
Black Anodized Aluminum
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés