피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
750-409
WAGO
PG 15 - I/O-SYSTEM
Series 750
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg15/serie750/0750-0409_0999-0962.prj},{NB=750-409},{BESTNR=750-409},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{HOEHE=64.00},{BREITE=12.00},{TIEFE=100.00},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=46.164},{BEMERKUNGEN=24V DC 0.2 ms | negativ schaltend},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-24-26-04},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/750-409},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/750-409},{FILENAME=750-409}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-409 - 4-CHANNEL DIGITAL INPUT MODULE DC 24 V 3,0 ms
Bill of material
750-409
BESTNR
Item-No.
750-409
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
8 - 9
mm
HOEHE
Height
64.00
mm
BREITE
Width
12.00
mm
TIEFE
Depth
100.00
mm
FARBE
Color
lichtgrau
GEWICHT
Weight
46.164
g
BEMERKUNGEN
Comment
24V DC 0.2 ms | negativ schaltend
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청