Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-486 - 4-channel analog input 0/4-20 mA NE43 Ex i
Bill of material
750-486
BESTNR
Item-No.
750-486
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
8 - 9 mm
HOEHE
Height
64.00 mm
BREITE
Width
24.00 mm
TIEFE
Depth
100.00 mm
FARBE
Color
blue
GEWICHT
Weight
96.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
0/4-20 mA Ex i
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-01
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD