카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
750-495 - 3-phase power measurement module
Bill of material
750-495
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
8 - 9 mm
HOEHE
Height
64.00 mm
BREITE
Width
24.00 mm
TIEFE
Depth
100.00 mm
FARBE
Color
light gray
GEWICHT
Weight
g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-05
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-05
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드