750835
Blickle
Apparate-Räder und-Rollen
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/apparate-raeder20und-rollen/750835.prj},{NB=750835},{MANUID=750835},{RADDURCHM=125},{RADBREITE=32},{TRAGF3KMH=95},{TRAGF4KMH=95},{HEIGHT=161},{PLATTE=57},{WEIGHT=1.013},{TEMPMAX=60},{TEMPMIN=-20},{LKRA_VPA_126K_11_EL_FA_E17=../_pool_/b0/e9/lkra-vpa_126k-11-el-fa-e17_750835.png},{DESCSHORT=LKRA-VPA 126K-11-EL-FA-E17}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
750835 - LKRA-VPA 126K-11-EL-FA-E17
Stückliste
750835
LKRA_VPA_126K_11_EL_FA_E17
LKRA-VPA 126K-11-EL-FA-E17
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
750835
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LKRA-VPA 126K-11-EL-FA-E17
EAN
4047526036263
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
125
mm
RADBREITE
Radbreite
32
mm
LAGER
Kugellager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
95
kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
95
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
161
mm
PLATTE
Plattengröße
57
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
1.013
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polypropylen
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청