Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
7520703 - Ventil-Steuerbaustein, 1-kanalig
Stückliste
7520703
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
7520703
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ventil-Steuerbaustein, 1-kanalig
DESCLONG
Langbeschreibung
Ventil-Steuerbaustein, 1-kanalig, Spannungseingang max. 30 VDC, Ausgangsspannung 15 VDC bzw. 24 VDC, Ausgangsstrom ≤ 40 mA, Schaltfrequenz ≤ 500 Hz, SIL3, Abziehbare Klemmenblöcke, Galvanische Trennung von Eingangskreis zu Ausgangskreis, ATEX, IECEx, UL, CFMUS TR CU,NEPSI, INMETRO, Kosha, Einsatz Zone 2
EAN
4047101118247
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IM72-11EX/L
NO_CU_PER_OU
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
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen