755455000
Molex
PCB Receptacles
3.33mm
EXTreme PowerMass
Powered by
CAD모델 선택
{molex/pcb_receptacles/3_33mm/extreme_powermass/75545.prj},{NB=755455000},{SHA256=vV4/NlYSsZ98f6c9aBpA0/gKfDkAFOaxQI4mKEwYbSs=},{INAME=00004__755455000},{PN=755455000},{DESC=EXTreme PowerMass 7.40mm Pitch, 80A per module, Vertical Receptacle, Lead-Free},{CIRCUITS=2},{CURRENT=40.0},{MATERIAL=Gold},{ROWS=2},{ORIENTATION=Vertical},{TERMINATION=Through Hole - Compliant Pin}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
75545
Bill of material
755455000
PN
Part Number
755455000
755455000
DESC
Description
EXTreme PowerMass 7.40mm Pitch, 80A per module, Vertical Receptacle, Lead-Free
EXTreme PowerMass 7.40mm Pitch, 80A per module, Vertical Receptacle, Lead-Free
CIRCUITS
Circuits
2
2
CURRENT
Maximum Current
40.0
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
2
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole - Compliant Pin
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청