Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
755796 - PATH 75/8G
Stückliste
755796
PATH_75_8G
PATH 75/8G
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
755796
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
PATH 75/8G
EAN
4047526116965
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
75 mm
RADBREITE
Radbreite
25 mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
100 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
100 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.078 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
dunkelgrau
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
HARDNESS
Belagshärte
94 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ja
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    36004 - P 200/20-48R
    Ganter
    GN 452 - Edelstahl-Anschlagpuffer mit Schraube, Form S
    Blickle
    602524 - TPA 75/8G-ELS
    Tellurerota
    23PSDCR - Abriebfeste Standard Gummiräder, Stahlblechfelgen, Nabe mit Rollenlager
    Blickle
    340570 - V 202/25R-EL
    Blickle
    41103 - V 202/25R
    Blickle
    75317 - P 200/20-60R
    Tellurerota
    53PSDCB - Standard Gummiräder, Stahlblechfelgen, Nabe mit Gleitlager
Previews
3D
2D
Download CAD models