카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
757-244/000-010 - IP 67 SENSOR/ACTUATOR BOX 4-WAY 4 POLE 10 M CONNECTING CABLE
Bill of material
757-244/000-010
BESTNR
Item-No.
757-244/000-010
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
26.00 mm
BREITE
Width
60.00 mm
TIEFE
Depth
117.00 mm
GEWICHT
Weight
988.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
4-fach
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-27-92-19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드