Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
757-245/000-010 - IP 67 SENSOR/ACTUATOR BOX 4-WAY 5 POLE 10 M CONNECTING CABLE
Bill of material
757-245/000-010
BESTNR
Item-No.
757-245/000-010
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
26.00 mm
BREITE
Width
60.00 mm
TIEFE
Depth
117.00 mm
GEWICHT
Weight
1186.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
4-fach
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-27-92-19
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen