Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
757447 - FPU 25x10/6-6K
Stückliste
757447
FPU_25X10_6_6K
FPU 25x10/6-6K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
757447
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
FPU 25x10/6-6K
EAN
4047526118068
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
25 mm
RADBREITE
Radbreite
10 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
15 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.010 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
PRODUKTTYP
Produkttyp
Führungsrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
braun
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
98 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    760841 - FPU 50x25/15-11K
    MÄDLER
    MAE-TL-KRS-1-SPZ/Z(10)-GG - Keilriemenscheiben aus Grauguss für Taper-Spannbuchsen, 1-rillig, Profil XPZ, SPZ und Z (10)
    Blickle
    899680 - ALST 100/15K-AS
    MÄDLER
    MAE-KRS-1-SPZ/Z(10)-AL - Bimetall-Keilriemenscheiben, 1-rillig, Profil XPZ, SPZ und Z (10)
    MÄDLER
    MAE-TL-SPB-1008-5050 - Taper-Spannbuchsen 1008 bis 5050
    Blickle
    740784 - ALBS 125/15K
    Blickle
    623298 - POEV 125/20K-SB
    Blickle
    760835 - FPU 30x8/6-6K
    Blickle
    757451 - FPU 50x15/12-10K
Previews
3D
2D
Download CAD models