Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
7580501 - Temperatur-Messverstärker, 1-kanalig
Stückliste
7580501
PREVIEW
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Temperatur-Messverstärker, 1-kanalig
DESCLONG
Langbeschreibung
Temperatur-Messverstärker, 1-kanalig, Betriebsspannung 10…30 VDC, Eingang für Thermoelemente, Kleinspannungen (-150…+150 mV), RTDs (2-, 3-, 4-Leiter) und Widerstände 0…5 kΩ (2-, 3-, 4-Leiter), Stromausgang 0/4…20 mA wahlweise als Quelle oder Senke, Messbereich einstellbar, Konfiguration über Drehcodier- und DIP-Schalter, Überwachung von Eingangs- und Ausgangskreis auf Drahtbruch, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, Abziehbare Schraubklemmen, ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU, NEPSI, Einsatz in Zone 2, SIL 2
EAN
4047101311273
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IMX12-TI02-1TCURTDR-1I-0/24VDC
NO_CU_PER_OU