Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
758478 - AG 100/V25
Stückliste
758478
AG_100_V25
AG 100/V25
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
758478
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
AG 100/V25
EAN
4047526105730
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
100 mm
RADBREITE
Radbreite
18 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.041 kg
PRODUKTTYP
Produkttyp
Abweisrad
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Download CAD models