Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
758478 - AG 100/V25
Stückliste
758478
AG_100_V25
AG 100/V25
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
758478
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
AG 100/V25
EAN
4047526105730
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
100 mm
RADBREITE
Radbreite
18 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.041 kg
PRODUKTTYP
Produkttyp
Abweisrad
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)