Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
758478 - AG 100/V25
Stückliste
758478
AG_100_V25
AG 100/V25
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
758478
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
AG 100/V25
EAN
4047526105730
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
100 mm
RADBREITE
Radbreite
18 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.041 kg
PRODUKTTYP
Produkttyp
Abweisrad
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей