Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
758484 - AW 125/R25
Stückliste
758484
AW_125_R25
AW 125/R25
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
758484
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
AW 125/R25
EAN
4047526341497
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
125 mm
RADBREITE
Radbreite
18 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.055 kg
PRODUKTTYP
Produkttyp
Abweisrad
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Download CAD models