Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
758484 - AW 125/R25
Stückliste
758484
AW_125_R25
AW 125/R25
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
758484
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
AW 125/R25
EAN
4047526341497
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
125 mm
RADBREITE
Radbreite
18 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.055 kg
PRODUKTTYP
Produkttyp
Abweisrad
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей