759001161
Molex
PCB Headers
3.50mm
MX150
Powered by
CAD모델 선택
{molex/pcb_headers/3_50mm/mx150/75900.prj},{NB=759001161},{SHA256=Vx4Gwhirff9Ci4T1lA7FKlpV6nyc0MLBwHVRTz5j5ww=},{INAME=05940__759001161},{PN=759001161},{HIDDEN=No},{DESC=MX150 Dual Row Header, Right-Angle, 12 Circuits, 1.25µm Nickel (Ni) Overall, 2.50µm Minimum Select Matte Tin (Sn) Plating Overall, 3.05mm PC Tail Length, Mating Pin Length 12.15mm},{CIRCUITS=12},{CURRENT=17.0},{MATERIAL=Tin},{ROWS=2},{ORIENTATION=Right Angle},{TERMINATION=Through Hole}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
75900
Bill of material
759001161
PN
Part Number
759001161
759001161
DESC
Description
MX150 Dual Row Header, Right-Angle, 12 Circuits, 1.25µm Nickel (Ni) Overall, 2.50µm Minimum Select Matte Tin (Sn) Plating Overall, 3.05mm PC Tail Length, Mating Pin Length 12.15mm
MX150 Dual Row Header, Right-Angle, 12 Circuits, 1.25µm Nickel (Ni) Overall, 2.50µm Minimum Select Matte Tin (Sn) Plating Overall, 3.05mm PC Tail Length, Mating Pin Length 12.15mm
CIRCUITS
Circuits
12
12
CURRENT
Maximum Current
17.0
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin
ROWS
Number of Rows
2
2
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GPHB101 - Series
Greenconn
07.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청