Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
761481 - FPO 25x10/6-6K
Stückliste
761481
FPO_25X10_6_6K
FPO 25x10/6-6K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
761481
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
FPO 25x10/6-6K
EAN
4047526103354
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
25 mm
RADBREITE
Radbreite
10 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
45 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.010 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Kunststoff
PRODUKTTYP
Produkttyp
Führungsrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
natur-weiß
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore D
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    761490 - FPO 50x15/12-10K
    Blickle
    761482 - FPO 30x11/8-7K
    Berger Tools
    GN 753.1 - Guide Rollers, Plastic, with Ball Bearing, Type KV, Convex
Previews
3D
2D
Download CAD models