Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
761485 - FPO 35x11/8-7K
Stückliste
761485
FPO_35X11_8_7K
FPO 35x11/8-7K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
761485
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
FPO 35x11/8-7K
EAN
4047526103385
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
35 mm
RADBREITE
Radbreite
11 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
65 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.019 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Kunststoff
PRODUKTTYP
Produkttyp
Führungsrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
natur-weiß
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore D
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Download CAD models