Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
762-5205/8000-001 - Touch Panel 600 39,6 cm (15.9") Visu Panel
Lista materiale
762-5205/8000-001
BESTNR
Codice art.
762-5205/8000-001
BEZEICHNUNG
Designazione
TP600, 15.9, 1920x1080, PIO2, VP
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
283.00 mm
BREITE
Larghezza
420.00 mm
TIEFE
Profondita
58.00 mm
GEWICHT
Peso
3000.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
39.6 cm (15.9'')
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-23-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-23-01
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD